igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
80 mm
Max. prečnik kabla
74 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
150 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
2.257,92 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave24.837,12 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 5050C.05.150.024.837,12 RSD
Serija Energy chain 5050C | Za duge pruge i zahtevne primene | Unutrašnja visina: 80mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit5050C.05.150.050150