igus-icon-lupe
Unutrašnja visina [Hi]
56 mm
Max. prečnik kabla
50 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
135 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
1.409,76 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave15.507,36 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 4140C.05.135.015.507,36 RSD
Energetski lanac serije 4140C | Za duga putovanja i bočno montirane aplikacije | Unutrašnja visina: 56mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit4140C.05.135.050135