igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
42 mm
Max. prečnik kabla
38 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
879,84 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave13.197,60 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 3938C.05.075.013.197,60 RSD
Serija energetskih lanaca 3938C | Za duge putanje i bočno montirane aplikacije | Unutrašnja visina: 42mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit3938C.05.075.05075