igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
42 mm
Max. prečnik kabla
38 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
931,68 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave13.975,20 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 3838C.05.075.013.975,20 RSD
Energy chain serije 3838C | za izuzetno duge putanje i bez potpore, bočno montirane aplikacije | unutrašnja visina: 42 mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit3838C.05.075.05075