igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
45 mm
Max. prečnik kabla
42 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
125 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
936,00 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave14.040,00 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 3450.050.125.014.040,00 RSD
Serija energetskih lanaca 3450 | Može se otvoriti duž unutrašnjeg radijusa sa obe strane, zatvorena duž spoljnog radijusa | Unutrašnja visina: 45mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot3450.050.125.050125