igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
35 mm
Max. prečnik kabla
32 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
100 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
485,28 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave8.735,04 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 2680.05.100.08.735,04 RSD
Serija energetske lančane trake 2680 | Može se otvoriti uz unutrašnji radijus sa obe strane, potpuno zatvorena | Unutrašnja visina: 35 mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit2680.05.100.050100