igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
24 mm
Max. prečnik kabla
22 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
38 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
250,56 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave9.020,16 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 255.03.055.09.020,16 RSD
Energetski lanac serije 255 | Može da se otvori sa jedne strane duž spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 24mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot255.03.055.03855