igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
25 mm
Max. prečnik kabla
23 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
279,36 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave6.145,92 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 2500.02.055.06.145,92 RSD
Energetski lanac serija 2500 | Može se otvoriti sa obe strane duž spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 25mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot2500.02.055.02555