igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
25 mm
Max. prečnik kabla
23 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
380,16 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave8.363,52 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 2480.02.075.08.363,52 RSD
2480 serija energetskih lanaca | Može se otvarati duž unutrašnjeg radijusa sa obe strane, potpuno zatvoren | Unutrašnja visina: 25mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot2480.02.075.02575