igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
112 mm
Max. prečnik kabla
100 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
200 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
3.398 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave23.789 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 1640.05.200.023.789 RSD
Energetski lanac serija 1640 | sa prečkama na svakom članku: može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 112mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit1640.05.200.050200