igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
86 mm
Max. prečnik kabla
72 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
150 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
1.667,52 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave18.342,72 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 15250.05.150.018.342,72 RSD
Energetski lanac serije 15250 | sa prečkama na svakom članku: može da se otvori duž unutrašnjih i spoljašnjih radijusa | Unutrašnja visina: 86mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit15250.05.150.050150