igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
21 mm
Max. prečnik kabla
18 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
15 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
210,24 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave6.517,44 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 1480.015.075.06.517,44 RSD
Serija energetski lanaca 1480 | Može se otvarati duž unutrašnjeg radijusa sa obe strane, potpuno zatvoren | Unutrašnja visina: 21mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit1480.015.075.01575