igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
62 mm
Max. prečnik kabla
56 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
135 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
1.097 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave12.070 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 14240.05.135.012.070 RSD
Energetski lanac serije 14240 | Sa prečkama na svakom članku: može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 62mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit14240.05.135.050135