igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
20 mm
Max. prečnik kabla
16 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
15 mm
radijus savijanja [R]
28 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
96,48 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave3.183,84 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 14.1.028.03.183,84 RSD
Serija energetskih lanaca 14 | Mogućnost otvaranja po unutrašnjem radijusu sa jedne strane sa filmskom šarkom | Unutrašnja visina: 20mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit14.1.028.01528