igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
28 mm
Max. prečnik kabla
26 mm

Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
80 mm
radijus savijanja [R]
38 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
145,44 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave4.799,52 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 11.080.038.04.799,52 RSD
Serija energetskih lanaca 11.080 | ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 28mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot11.080.038.08038