igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
23 mm
Max. prečnik kabla
21 mm

Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
31 mm
radijus savijanja [R]
45 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
115,20 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave3.801,60 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 11.031.045.A3.801,60 RSD
Serija energetskih lanaca 11.031 | Jednodelni tip, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 23mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot11.031.045.A3145