igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
15 mm
Max. prečnik kabla
13 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
10 mm
radijus savijanja [R]
28 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
109,44 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave5.472,00 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 09.10.028.05.472,00 RSD
Energetski lanac serije 09 | Zatvaranje duž spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 15mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit09.10.028.01028