igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
11.5 mm
Max. prečnik kabla
8.5 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
6 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
54,72 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave2.736,00 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 074.06.018.02.736,00 RSD
Serija energetskih lanaca 074 | Otvaranje duž unutrašnjeg radijusa s jedne strane sa filmskim šarkama | Unutrašnja visina: 11,5 mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit074.06.018.0618