igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
10.3 mm
Max. prečnik kabla
8 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
10 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
266,40 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave13.320,00 RSD
spremno za isporuku za 8 nedelja
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 07.10.018.0.ESD13.320,00 RSD
ESD energetski lanac serija 07 | Zip-otvoren duž spoljnog radijusa| Unutrašnja visina: 10.3mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit07.10.018.0.ESD1018