igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
10 mm
Max. cable diameter
8 mm

Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
6 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenjeinfo
info
Ukupna cena
59 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave2.952 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 05.06.018.02.952 RSD
Energetski lanac serija 05 | Jednodelni tip, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 10mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot05.06.018.0618