igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
10.3 mm
Max. prečnik kabla
8 mm

Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
6 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
41,76 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave3.215,52 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 045.06.018.03.215,52 RSD
Energetski lanac serija 045 | Dizajn iz jednog komada, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 10.3mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot045.06.018.0618