igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
7 mm
Max. prečnik kabla
5 mm

Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
7 mm
radijus savijanja [R]
15 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
48,96 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave2.937,60 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 04.07.015.02.937,60 RSD
Serija energetskih lanaca 04 | Tip iz jednog komada, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 7mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot04.07.015.0715