igus koračne motore karakterišu visoke brzine i kompaktne dimenzije. Savršeni su za brojne aplikacije srednjeg opterećenja.
Koračni motor radi precizno i robustan je, ekonomičan i lak za upravljanje.
Veza može biti sa upletenom žicom ili sa metričkim M12(17) konektorom, u zavisnosti od dizajna.Konektor je instaliran direktno na zadnjem delu kućišta motora.
Konektori koračnog motora postižu
klasu zaštite IP65. Komplet motora sa zaptivkom vratila dostupan je i na zahtev za klasu zaštite IP65 za ceo motor.
U zavisnosti od dizajna,
motor se takođe može isporučiti sa enkoderom i metričkim M12(17) konektorom.
Enkoder je integrisan u kućište motora. Dva konektora su tako
postavljena jedan uz drugog na zadnjem delu motora.