ReBeL EduMove je mobilna robotska platforma, opremljena robotskom rukom ReBeL, za širok spektar primena u obrazovanju i istraživanju.
EduMove se može programirati pomoću dokazanog
igus softvera za robotiku i time omogućava brz uvod u mobilnu robotiku. Pored toga, CRI mrežni interfejs sa Python bibliotekom i otvoreni ROS2 interfejs omogućavaju čak i najzahtevnije istraživačke primene.
Za razvoj sopstvenih aplikacija zasnovanih na senzorima, platforma je takođe pripremljena za instalaciju raznih senzora kao što su LIDAR na vrhu ili realsense kamere kako sa prednje tako i sa zadnje strane kao i u 3D štampanim bočnim kutijama (3D modeli su dostupni besplatno). Kućište takođe nudi dovoljno prostora za smeštaj dodatnog Jetson Nano za računarsku viziju i AI aplikacije, npr.
Kao varijanta opreme, EduMove se može isporučiti direktno sa ReBeL hvataljkom kako bi se još brže započeo sa prvim zadacima preuzimanja i odlaganja.
EduMove zahteva bateriju od 24V sa XT60 priključkom, koja nije isporučena. Preporučujemo ENERPOWER bateriju sa 15Ah 12249, koja se takođe može naručiti sa punjačem.
Dimenzije: Š=435 mm / D=445 mm / V bez ReBeL-a= 170 mm/ V sa ReBeL-om=980 mm