The polymer rotation module PRM is a plastic trough for, e.g. smaller measuring and handling machines. The guide is also suitable for camera applications. It requires no sliding contacts and is corrosion-free. Assembly on the floor is recommended.
Tehnički podaci:
- Max. rotation angle: 360°
- Spoljni prečnik: od 200 mm do 500 mm
Dostupnost:
- e-chains serija E2i.10 (PRM200 + PRM300)
- e-lanci serija E2i.15 (PRM400)
- e-lanci serija E4.21 (PRM500)
Zašto kupiti kompletan set?
Nema potrebe da trošite puno vremena tražeći pravu seriju energy chain i relevantne dodatke. Nudimo kompletan set energy chain. Svi važni elementi pažljivo su odabrani i usklađeni jedni s drugima - od energy chain-a i priključaka do vođica.