igus-icon-lupe
- Posebno modifikovani poliamid 6
- IP54 jednodijelni, podeljen spojni fiting
- Samogašenje
- Bez halogena i kadmijuma Izvrsna otpornost na udar Opseg temperature: od -40°C do +105°C; kratkoročno do +160°C
- Karakteristika: Cev se može montirati guranjem cevi u unapred sastavljeni priključak
- Isporuka: Priključak se isporučuje otvoren
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLNO-M160
M16X1,5
36.5