514: Vijak za zaključavanje – metrički

I-514-M12 product image
igus-icon-lupe
I-514-M12 technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 2
I-514-M12 product image
I-514-M12 technical drawing
  • Bez halogena, fosfora i kadmijuma
  • Delovi sa metričkim navojem: PA-GF
  • IP54
  • Opseg temperature: -20°C do +60°C; kratkoročno +100°C
  • Materijal: Poliamid ojačan staklenim vlaknima svetlo sive boje
igus-icon-lieferzeit-dotI-514-M12
M12 x1.5