- Plastična zglobna glava sa spoljnim navojem
- Smer navoja može da se izabere
- Materijal sferne lopte može se birati
- Kućište otporno na udarce izrađeno od igumid G
- Dimenziona serija E zasnovana na DIN ISO 12240
Change Language :
igubal® zglobna glava sa spoljašnjim navojem
igubal® zglobne glave su otporne na koroziju i mogu se koristiti bez problema čak i u teškim uslovima. U vlažnim ili mokrim okruženjima, otporni su na slabe kiseline i lužine. Treba naglasiti njihovu otpornost na prljavštinu i prašinu.
Kućište
izrađeno od igumid G, posebno otporno na udarce, polimera ojačanog dugim vlaknima.
Pogodno za dugoročnu upotrebu na temperaturama od -40 °C do +90 °C
Ovdeje sferna kapa napravljena od iglidur® J, materijala koji se odlikuje niskom apsorpcijom vlage, najnižim vrednostima trenja u radu na suvom i izuzetno niskom tendencijom lepljenja-drmanja. Ovo poslednje je posebno važno za mala opterećenja i veoma spore pokrete.
Tipične oblasti primene