igubal® ležaj sa kućištem
igubal® ležaj sa kućištem su jedinice ležaja koje je vrlo lako instalirati i koje su sposobne da kompenzuju greške u poravnanju i spreče ivični pritisak.
Kućište je napravljeno od igumid G, izuzetno otpornog na udarce i polimera ojačanog dugim vlaknima. Pogodan za temperature od -30 °C do +80 °C za dugoročnu upotrebu.
U standardnim ležajevima sa kućištem, sferna lopta je napravljena od iglidur® W300, materijala poznatog po niskom koeficijentu trenja u radu na suvo i izuzetno maloj sklonosti ka klizanju. Ovo je posebno važno za mala opterećenja i veoma spore pokrete.
- Rad na suvo bez održavanja
- Visoka krutost
- Vrlo visoka izdržljivost pri promenljivim opterećenjima
- Kompenzacija neusaglašenosti i ivicnog opterećenja
- Otporan na koroziju i hemikalije
- Visoko ublažavanje vibracija
- Pogodan za rotacione, oscilirajuće i linearne pokrete
- Vrlo lagan
Tipične oblasti primene- Izgradnja postrojenja
- Automatizacija
- Mašinstvo
- Prehrambena industrija
- Poljoprivredne mašine
Naći ćete mnogo dodatnih područja primene na našim Industrijskim rešenjima
Kada ga koristiti?- Ako je potrebna hemijska otpornost
- Ako je potrebna isplativa opcija
- Ako su vam potrebni ležajevi otporni na prljavštinu
- Za podešavanje neslaganja
| Kada ga ne koristiti?- Ako su temperature veće od +80 °C
- Ako je potreban integrisani prsten za podešavanje
- Ako su potrebni prečnici veći od 50 mm
- Ako su potrebne veće brzine rotacije od 0,5 m/s
Koristite naše filter opcije da pronađete odgovarajući proizvod |
Područja primene
Zbog činjenice da su igubal® ležaji sa kućištem pogodni za rad na suvo bez održavanja, naročito su vredni razmatranja za aplikacije gde je mesto instalacije teško dostupno, u vlažnom ili mokrom okruženju ili kada postoje posebni zahtevi za higijenu. Kao rezultat toga, igubal® ležajevi sa kućištima se koriste na primer u kontrolama za pranje četkicama, u fasadnim sistemima za zaštitu od sunca, u tehnologiji rukovanja materijalom i u opremi za pekarstvo.
Sastavljanje
igubal® ležajevi sa kućištem su dizajnirani za montažu sa dva vijka. Tačno usklađivanje kućišta ležaja nije potrebno jer sferni ležaj automatski kompenzuje greške u usklađivanju. Posebni prstenovi za podešavanje mogu se koristiti za fiksiranje osovine.