igubal KALM-2.0 i KARM-2.0 - zglobne glave bez održavanja sa muškim navojem za visoka opterećenja
Zglobne glave igubal KALM-2.0 i KARM-2.0 sa muškim navojem idealno su rešenje za aplikacije sa visokim statičkim i dinamičkim opterećenjima. Dostupni su u nerđajućem čeliku (AISI 304) sa sfernom loptom od nerđajućeg čelika (1.4028) ili u pocinkovanom čeliku (1.0503) sa sfernom loptom od tvrdo-hromiranog čelika (1.3505). Sa svojim kliznim prstenom od visokoučinkovitog plastike, predstavljaju alternativu bez podmazivanja za konvencionalne zglobne glave. Čvrsto mazivo sadržano u čitavoj plastici oslobađa se u mikroskopskim količinama tokom vremena i osigurava rad na suvo bez održavanja. U zavisnosti od zahteva, dostupni su različiti iglidur materijali:
- iglidur J – svestrani univerzalac sa vrlo dobrim specifikacijama habanja
- iglidur X - za ekstremne temperature (-100°C do +250°C, kratkoročno +315°C)
- iglidur A181 – za FDA-kompatabilnost primene u prehrambenom i farmaceutskom sektoru
- iglidur G – posebno za primene sa naizmeničnim opterećenjima
Igubal 2.0 zglobne glave koriste se u mnogim industrijama za prenos dinamičkih sila u pokretima okretanja, naginjanja i rotacije. Prečnik osovine, pravac navoja, tip navoja, materijal prstena i materijal kućišta se mogu izabrati.