igubal® viljuškasti zglob
igubal® viljuškasti zglobovi mogu se bez problema koristiti čak i u teškim uslovima. U vlažnim ili mokrim okruženjima, otporni su na slabe kiseline i baze. Treba napomenuti njihovu otpornost na prljavštinu i prašinu.
igubal® viljuškasti zglobovi izrađeni su od čvrstog igumida G prema DIN 71752, koji se mogu koristiti u kombinaciji sa zglobnim glavama serije E kao protiv partner.
igumid G je izuzetno otporan na udarce, dugovlaknasto ojačani polimer. Pogodan za temperature od -30 °C do +80 °C u dugoročnoj upotrebi.
igubal® zglobna glava sa ženskim navojem
igubal® zglobne glave su otporne na koroziju mogu se koristiti bez problema u teškim uslovima. U vlažnim ili mokrim okruženjima, otporni su na slabe kiseline i baze. Treba napomenuti njihovu otpornost na prljavštinu i prašinu.
Kućište izrađeno od igumid G.
U standardnim sfernim ležajevima, sferna lopta je izrađena od materijala iglidur® W300, koji je poznat po najnižim koeficijentima trenja u radu na suvo i izuzetno niskoj tendenciji klizanja. Ovo je posebno važno za mala opterećenja i veoma spore pokrete.
- Vrlo lagan
- Visoka krutost
- Apsolutno otporno na koroziju
- Visoka zatezna sila
- Ublažavanje vibracija
- Prigušivanje buke
Tipične oblasti primene- Prehrambena industrija
- Pakovanje
- teški uslovi rada
- Automobilska industrija
- Tehnologija deponovanja
- Automatizacija
Naći ćete mnogo dodatnih područja primene na našim Industrijskim rešenjima
Kada ga koristiti?- Ako je potrebna velika krutost
- Ako je potrebna otpornost na koroziju
- Ako se ne koristi podmazivanje
- Ako želite da uštedite na težini
- Ako je potreban rad bez potrebe za održavanjem, rad na suvo
- Ako je planirano jednostavno sastavljanje
- Kada se planiraju kombinacije sa pneumatskim cilindrima i gasnim oprugama
| Kada ga ne koristiti?- Ako su temperature veće od +80 °C
- Ako su potrebni prečnici iznad 20 mm
Koristite naše filter opcije da pronađete odgovarajući proizvod |