igubal® ležaj sa kućištem
igubal® ležaj sa kućištem su jedinice ležaja koje je vrlo lako instalirati i koje su sposobne da kompenzuju greške u poravnanju i spreče ivični pritisak.
Kućište je napravljeno od igumid G, izuzetno otpornog na udarce i polimera ojačanog dugim vlaknima. Pogodan za temperature od -30 °C do +80 °C za dugoročnu upotrebu.
Ovde je sferna lopta napravljena od iglidur® J materijala, koji je poznat po niskoj apsorpciji vlage, niskom koeficijentu trenja tokom rada na suvo i izuzetno niskoj tendenciji lepljenja-slajda. Ovo je posebno važno za mala opterećenja i veoma spore pokrete.
- Izuzetno lagan
- Izuzetna ušteda prostora
- Ekonomično
- Predvidiv vek trajanja
- Bez održavanja, bez podmazivanja
- Sa M3 navojem
- Za samourezujući vijak sa spoljašnjim prečnikom 3,5 mm
Tipične oblasti primene- Izgradnja postrojenja
- Automatizacija
- Mašinstvo
- Prehrambena industrija
- Poljoprivredne mašine
Naći ćete mnogo dodatnih područja primene na našim Industrijskim rešenjima
Kada ga koristiti?- Ako je potrebna hemijska otpornost
- Ako je potrebna isplativa opcija
- Ako su vam potrebni ležajevi otporni na prljavštinu
- Za podešavanje neslaganja
| Kada ga ne koristiti?- Ako su temperature veće od +80 °C
- Ako je potreban integrisani prsten za podešavanje
- Ako su potrebni prečnici iznad 10 mm
- Ako su potrebne veće brzine rotacije od 0,5 m/s
Koristite naše filter opcije da pronađete odgovarajući proizvod |
Područja primene
Zbog činjenice da su igubal® ležaji sa kućištem pogodni za rad na suvo bez održavanja, naročito su vredni razmatranja za aplikacije gde je mesto instalacije teško dostupno, u vlažnom ili mokrom okruženju ili kada postoje posebni zahtevi za higijenu. Kao rezultat toga, igubal® ležajevi sa kućištima se koriste na primer u kontrolama za pranje četkicama, u fasadnim sistemima za zaštitu od sunca, u tehnologiji rukovanja materijalom i u opremi za pekarstvo.
Sastavljanje
igubal® ležajevi sa kućištem su dizajnirani za montažu sa dva vijka. Tačno usklađivanje kućišta ležaja nije potrebno jer sferni ležaj automatski kompenzuje greške u usklađivanju. Posebni prstenovi za podešavanje mogu se koristiti za fiksiranje osovine.