- Dimenzionalna serija:
E prema DIN ISO 12240
- Materijal kućišta: igumid G
- Bez podmazivanja
i održavanja
- isplativo
igubal EGLM LC - isplativo i jak
Niskobudžetni dimenzionalni E serija igubal EGLM sferni ležaj je alternativa za EGLM i karakteriše ga split kućište izrađeno od igumida G. Ovaj posebno otporan polimer ojačan dugim vlaknima pogodan je za temperature u rasponu od -40°C do +120°C, sa mogućim kratkotrajnim temperaturama do +180°C. Materijal kućišta osigurava visoku dimenzionalnu stabilnost i dug vek trajanja. Igubal sferni ležajevi nude brojne prednosti u odnosu na konvencionalne metalne sferne ležajeve i predstavljaju isplativ, lagan i robustan izbor za inženjering mašina i postrojenja.
Sferne kuglice sfernih ležajeva mogu se odabrati iz različitih materijala, uključujući iglidur W300 (standard), iglidur W300 sa čaurom od nerđajućeg čelika za povećano zatezanje obrtnog momenta, iglidur J i iglidur J4. Ovi polimeri omogućavaju visoku otpornost na habanje i dug vek trajanja ležaja bez potrebe za podmazivanjem. Ovo značajno smanjuje održavanje i osigurava kontinualne performanse u širokom spektru aplikacija.
Posebno važna prednost igubal sfernih ležajeva je to što su bez podmazivanja, što ih čini bez održavanja. Korisnici više ne moraju da dopunjavaju vremenski zahtevne i skupe maziva, što značajno smanjuje troškove održavanja. Pored toga, ležajevi su neosetljivi na prljavštinu tako da funkcionišu glatko čak i u nepovoljnim uslovima okoline.
Još jedan važan aspekt igubal sfernih ležajeva je njihovo samopodešavanje putem sferne lopte. Ovo omogućava pouzdanu kompenzaciju neslaganja koja se mogu pojaviti tokom sastavljanja.
Više informacija o našim sfernim kuglicama
iglidur W300 (standard): -40°C do +90°C, kratkoročno +180°C
iglidur J: -50°C do +90°C, kratkoročno +120°C
iglidur J4: -50°C do +90°C, kratkoročno +120°C