- Dimenzionalna serija: E, prema DIN ISO 12240
- Materijal kućišta: igumid G
- Materijal sferne kape: iglidur® W300 / EK / J / J4 / J4V / R
- Rad na suvo bez održavanja
- Jednostavno sastavljanje
- Maks. kompenzacija tolerancije ±0,2 mm
Change Language :
igubal® sferni ležajevi
Upotreba sfernih kliznih ležaja obično se povezuje sa visokim težinama ležaja, teškom instalacijom i visokim troškovima. Održavanje je obično potrebno dugoročno, a ležajevi su otporni na koroziju samo u specijalnim dizajnima. Kotrljajući ili običan ležaj često je preopterećen ivičnim opterećenjem i prerano propada, ili ležajevi moraju biti mukotrpno ponovo podešeni, obrađeni ili ponovo izgrađeni kako bi se nadoknadilo neravnina. igubal® sferne čaure ukidaju sve ove nedostatke i otvaraju potpuno nove mogućnosti zahvaljujući svom tipu: Jednostavno su rukovanje, isplativi, veoma su laki i veoma robusni.
Kućište je izrađeno od igumid G, posebno otpornog na udarce, dugog vlaknastog ojačanog polimera. Pogodan za dugotrajnu upotrebu na temperaturama od -30 °C do +80 °C.
U standardnim sfernim ležajevima, sferna kapa je napravljena od iglidur® W300, materijala koji se odlikuje najnižim vrednostima trenja pri suvom radu i izuzetno niskom tendencijom lepljivog proklizavanja. Ovo je posebno važno za mala opterećenja i veoma spore pokrete.
Tipične oblasti primene: