igubal® ležajevi sa prirubnicomIgubal® ležajevi sa prirubnicom su razvijeni za montažu krajeva osovina ili ležaja osovina.
Kućište je napravljeno od igumid® G, posebno otpornog na udarce, dugog vlaknastog ojačanog polimera. Pogodan za temperature od -30°C do +80°C u dugoročnoj upotrebi.
U standardnim prirubničkim ležajevima, sferna lopta je napravljena od iglidur® W300, materijala poznatog po niskom koeficijentu trenja u suvim operacijama i izuzetno niskoj sklonosti ka lepljivom klizanju. Ovo je posebno važno za mala opterećenja i veoma spore pokrete.
- Jednostavna instalacija
- Kompenzacija neusaglašenosti
- Apsolutna otpornost na koroziju
- Lagan
- Rad na suvo bez održavanja
Tipične aplikacije- Izgradnja postrojenja
- Automatizacija
- Poljoprivredne mašine
- Mašinski alati
- Prehrambena industrija
Pronaći ćete mnoga druga područja primene u našim industrijskim rešenjima
Kada ga koristiti?- Kada je potrebna hemijska otpornost
- Ako je potrebna isplativa alternativa
- Kada su potrebni ležajevi otporni na prljavštinu
- Ako treba kompenzovati nesklad
| Kada ga ne koristiti?- Ako su temperature veće od +80°C
- Kada je potrebna integrisana pričvrsna čaura
- Ako su potrebni prečnici iznad 30 mm
- Ako želite postići brzine rotacije veće od 0,5 m/s
Koristite naše filter opcije da pronađete odgovarajući proizvod |
Područje primenePošto su igubal® prirubnički nosači dizajnirani za rad na suvo bez održavanja, posebno su pogodni za primene u kojima je pristup ležaju ograničen, u vlažnim ili mokrim sredinama ili okruženjima čistih soba. igubal® ležajevi sa prirubnicom se takođe nalaze u električnim četkicama, tendama, transportnoj tehnologiji i pekarskim mašinama.
SastavljanjeIgubal® ležajevi sa prirubnicom sa 2 rupe su opremljeni izduženim rupama koje omogućavaju lako podešavanje. Precizan poravnanje kućišta ležaja nije potreban jer prirubnički ležaj automatski kompenzuje grešku. Posebni prstenovi za podešavanje mogu se koristiti za fiksiranje osovine.