igubal® zglobna glava sa ženskim navojem
Zglobne glave igubal® su otporne na koroziju i mogu se koristiti bez problema u teškim okruženjima. U vlažnim ili mokrim okruženjima, otporni su na slabe kiseline i baze. Treba napomenuti njihovu otpornost na prljavštinu i prašinu.
Kućište od materijala iguton G, za visoke temperature, visoku hemijsku otpornost. Pogodan za temperature od -40°C do +200°C u dugoročnoj upotrebi
Ovde je sferna lopta proizvedena od iglidur® X, koji se definiše kombinacijom visoke otpornosti na visoke temperature sa visokom tlačnom čvrstoćom, kao i otpornošću na hemikalije. Kao rezultat, iglidur® X je dizajniran za veće brzine od drugih iglidur® ležajeva.
- Rad na suvo bez održavanja
- Izuzetno isplativo
- Bez podmazivanja
- Visoka krutost
- Vrlo visoka izdržljivost pri promenljivim opterećenjima
- Kompenzacija grešaka u poravnanju
- Kompenzacija rubnih opterećenja
- Otporan na prljavštinu, prašinu i vlakna
- Otporan na koroziju i hemikalije
- Može se koristiti u tečnim medijima
- Visoko ublažavanje vibracija
- Pogodan za rotacione, oscilirajuće i linearne pokrete
- Unutrašnji prstenovi ugrađeni u kućišta sa vrlo malom tolerancijom
- Vrlo lagan
Tipične oblasti primene- Proizvodnja bicikala
- Izgradnja postrojenja
- Pakovanje
- Offshore
Naći ćete mnogo dodatnih područja primene na našim Industrijskim rešenjima
Kada ga koristiti?- Ako želite da uštedite na težini
- Za rotirajuće, oscilirajuće i linearne pokrete
- Ako se pojave visokofrekventne oscilacije/vibracije
- Ako je potreban rad sa niskim nivoom buke
- Ako Vam je potreban električno izolovan deo
- Ako je potrebna otpornost na koroziju
- U kombinaciji sa pneumatskim cilindrima i gasnim oprugama
- Ako je potrebna hemijska otpornost
- Ako je potrebna velika krutost
| Kada ga ne koristiti?- Ako su temperature veće od +200 °C
- Ako su potrebne veće brzine rotacije od 0,5 m/s
- Ako se javljaju veoma visoki zatezni i aksijalni sile
- Kada se planiraju aplikacije sa hidrauličkim cilindrima
- Ako su potrebni prečnici iznad 30 mm
Koristite naše filter opcije da pronađete odgovarajući proizvod |
TolerancijeElementi ležajeva igubal® mogu se koristiti sa različitim tolerancijama u zavisnosti od svake primene. Dizajnirani su sa velikom tolerancijom ležaja u standardnom proizvodu, koji omogućava siguran rad čak i pri visokim perifernim brzinama. Rupa unutrašnjeg prstena je proizvedena prema standardnom rasponu tolerancije E10. Osovine bi takođe trebalo da zadovolje preporučene tolerancije h6 i h9.
Proverite unutrašnji prečnik Koeficijenti kliznog trenja i brzine
Jedna od važnih prednosti igubal® sfernih ležajeva bez održavanja je to što se brzi, rotacioni pokreti montirane osovine odvijaju direktno u sfernom delu, napravljenom od iglidur® materijala. Prednost ove kombinacije plastičnog/čeličnog kliznog ležaja je ta što su velike brzine moguće čak i pri radu na suvo. Uzimajući u obzir radijalna opterećenja, mogu se postići maksimalne površinske brzine do 0,5 m/s u rotaciji. Nasuprot tome, ugaoni pokreti sfernih ležajeva dešavaju se na sfernom spoljnjem prečniku sferne lopte. Ležajni elementi igubal® bez održavanja takođe dozvoljavaju linearna kretanja osovine.
UV otpornost
Otpornost na koroziju igubal® ležajeva ima posebnu vrednost za spoljašnje primene. igubal® ležajevi su trajno otporni na UV zračenje. Mala promena boje (tamno obojenje) sferne lopte usled UV zračenja i drugih vremenskih uticaja ne utiče na mehaničke, električne ili termalne specifikacije.