iglidur® tribo-tape A160
igus® tribo-tape liner je dizajniran za svestran premaz tribološki izazvanih površina i oblika, za optimizaciju kretanja unutar kreveta mašina, itd. Kod debljine od samo 0,5-1 mm (uključujući lepljivu traku + 0,21 mm), potrebno je vrlo malo prostora. Traka je lako obradiva - jednostavno je iseći makazama - a opcione samolepljive obloge traka pružaju gotovo neograničene mogućnosti.
iglidur® tribo-tape obloga je dostupna i sa samolepljivom trakom za brzo i lako instalacija.
U poređenju, isplativa iglidur® A160 tribo-traka ima veoma visoku otpornost na habanje u poređenju sa slično tankim plastičnim filmovima.
Granice područja koje treba spojiti sa lepljivim trakama
Postoje granice za jačinu prijanjanja trake osjetljive na pritisak sa kojom je ovaj tribo-tape opremljen. Nekoliko uticaja iz okoline može uticati na lepljiv sistem, uzrokujući odlepljivanje podloge, što se ne bi dogodilo u strukturnom lepljenju.
Visoko čvrsta lepljenja koja mogu nositi kontinuirano opterećenje, obično se mogu postići hemijski reaktivnim jedno- ili dvokomponentnim lepkom. U takvim slučajevima, lepak, podloga i predtretman podloge moraju biti pažljivo usklađeni. Mnoge potencijalne kombinacije sprečavaju nas da damo precizne instrukcije ili preporuke ovde.
Želimo izričito da istaknemo da iglidur® tribo-lepljive trake mogu samo olakšati instalaciju i fiksiranje trake. Iskustvo pokazuje da se lepljiva snaga trake smanjuje tokom vremena. igus nije odgovoran za nedostatke sistema lepljenja zasnovanog na lepljivim trakama.
Sertifikati i standardi