Novi
igus-icon-lupe
- Visoka otpornost na habanje i izdržljivost
- Dobra mehanička svojstva
- 480 h ispitivanje slanim sprejom u skladu sa DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeit-dotIC-01-SM-1200-800-0.5
1.200 - 800 mm
0.5
Naše čelične ploče su obezbeđene sa tribološki optimizovanim iglidur prahom, što postiže posebno niske koeficijente trenja. Ploče se mogu seći na željeni oblik, formirati i stoga lako instalirati u postojeće sisteme kako bi se smanjila habanje i koeficijenti trenja komponenti, npr. žljebovi za pakete. Ovo osigurava da sistem funkcioniše glatko bez da se paketi zaglavljuju. Kao alternativu pločama, možete dobiti i mrežu obloženu žicom od nas.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr