EC.B - pametni sistem za praćenje stanja za otkrivanje loma na e-lancima | Za putovanja do 35m

PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
1 iz 3
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image

Prednosti praćenja loma na prvi pogled:

► Jednostavno prikupljanje podataka o mašini

► Odmah otkriva prekide lanca i druge greške u kretanju

► Sprečava skupe troškove popravke

► Direktna veza sa sistemom upravljanja mašinom

Ovaj igus smart plastics proizvod za praćenje loma sastoji se od sledećih komponenti:

  • EC.B senzor kutija uklj. polimerni konop bez elastičnosti
  • Elementi sastavljanja i priključni kablovi
  • Modul za evaluaciju i.Sense
  • Potencijalno besplatna veza sa PLC-om
igus-icon-lieferzeitPACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0
E4.42 / H4.42
5
Pomični kraj
10
100