dryspin motor navojno vreteno sa navojem P=0, M3 | DST-navoj | RH | Nerđajući čelik | dužina: 150 mm

DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 3
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
  • Spoljni prečnik: 5 - 12mm 
  • Rastojanje: 2,54 - 50mm 
  • Višestruki start
  • Nije samozaključavajući
  • Dužina 310 mm
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES
DS3,5X1
NEMA 8

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation