Matica za navojno vreteno od iglidur® A180 - FDA-kompatabilan za prehrambenu i farmaceutsku industrijuNaša matica za navojno vreteno od polimera visokih performansi iglidur® A180 u skladu je sa FDA propisima i pogodna je za primene sa niskim do srednjim opterećenjem u neposrednoj blizini ili kontaktu sa hranom ili lekovima kao i vlagom. Ostale prednosti uključuju:
► FDA-kompatibilno - za kontakt sa hranom
► U skladu sa uredba (EU) br. 10/2011
► Opseg primene do +90°C gornja dugoročno temperatura primene
► Dozvoljeni stalni površinski pritisak u navojima 0 - 3,5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše matice za navojna vretena su napravljene od iglidur® polimera visokih performansi otpornih na habanje. Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite svrhe: iglidur J - visoka efikasnost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - FDA-kompatibilan za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine sa malim opterećenjima, iglidur R - protiv oscilacija i vibracija, iglidur J200 - najbolji partner za aluminijum i iglidur W300 - za heavy-duty aplikacije.
Ovo vam nudi sledeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i bez održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim okruženjima
► Otporan na hemikalije i bez plijesni
► Tihi i bez vibracija put
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost kroz A180
► Podnosi visoka opterećenja
► Dugoročna upotreba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal je dodatno ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milione sićušnih komora materijala. Ovo je adekvatno za dovoljno podmazivanje neposredne okoline i smanjenje trenja sistema. Ovi aditivi značajno stabilizuju naše matice za navojne vretena za otpornost na habanje.
Pored velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus takođe nudi veliki izbor varijanti u samoj geometriji matice za navojno vreteno:
Cilindrične matice za navojno vretenoCilindrične matice za navojno vreteno sa prihvatnim površinama za alatPrirubničke matice za navojno vretenoPrirubničke matice za navojno vreteno sa prihvatnim površinama za alatGeometrija matice za navojno vreteno za teške uslove radaCilindrične brizgane matice za navojno vretenoBrizgane matice za navojno vreteno sa prirubnicom