Matica za navojno vreteno napravljena od iglidur® E7 - za velike brzine pri malim opterećenjimaNaša matica za navojno vreteno napravljena od polimera visokih preformansi iglidur® E7 nudi dobre specifikacije ublažavanja vibracija i dobre koeficijente trenja pri malim opterećenjima. Zbog svojih svojstava za ublažavanje vibracija, moguće su brzine do 1 200 o/min. Ostale prednosti uključuju
► Velike brzine do 1.200 obrtaja u minuti pri malim opterećenjima do 200N
► Ublažavanje buke
► Opseg primene do +60°C gornja dugoročna temperatura primene
► Dozvoljeni kontinuirani površinski pritisak u rastojanju navoja 0 - 0,5MPa
___________________________ ________________________________________________________________________________________________
Sve naše matice za navojna vretena napravljene su od iglidur® polimera visokih performansi otpornosti na habanje. Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite namene: iglidur J - visoka efikasnost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - FDA-kompatabilnost za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine sa malim opterećenjima, iglidur R - otpornost na oscilacije i vibracije, iglidur J200 - najbolji kontra partner za aluminijum i iglidur W300 - za heavy-duty aplikacije.
Ovo vam daje sledeće prednosti prema materijalima:
► 100% bez podmazivanja i bez održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim okruženjima
► Otporan na hemikalije i bez plijesni
► Tihi i bez vibracija putovanja
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost kroz A180
► Podnosi velika opterećenja
► Dugoročna upotreba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal je dodatno ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milione sićušnih komora materijala. Ovo je adekvatno za dovoljno podmazivanje neposredne okoline i smanjenje trenja sistema. Ovi aditivi značajno stabilizuju naše matice za navojno vreteno za otpornost na habanje.
Osim velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnih vretena, igus nudi i širok spektar varijanti u samoj geometriji matice navojnog vretena:
Cilindrične matice navojnog vretenaCilindrične matice navojnog vretena sa prihvatnom površinom za alatPrirubničke matice navojnog vretenaPrirubničke matice navojnog vretena sa prihvatnom površinom za alatGeometrija matica navojnog vretena za teške uslove radaCilindrične brizgane matice navojnog vretenaBrizgane matice navojnog vretena sa prirubnicom