Matica za navojno vreteno od iglidur® A180 - FDA-kompatabilnost za hranu i lekove
Naša matica za navojno vreteno napravljena od polimera visokih preformansi iglidur® A180 ima FDA-kompatabilnost i pogodna je za aplikacije sa niskim do srednjim opterećenjem sa direktnim kontaktom sa hranom, lekovima i vlagom. Ostale prednosti su:
► FDA-kompatabilnost - za kontakt sa hranom
► Usklađen sa Uredbom (EU) br. 10/2011
► Pogodan za dugoročne primene pri temperaturama do +90°C
► Dopušteni trajni površinski pritisak u rastojanjima navoja 0MPa do 3.5MPa
Sve naše matice za navojno vreteno napravljene su od iglidur® polimera visokih preformansi otpornost na habanje. Imate sledeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim sredinama
► Otporan na hemikalije i bez kalupa
► Tihi i bez vibracija putovati
► Bez PTFE-a
► FDA usaglašenost
► Podrška za visoke opterećenje
► Dugoročna upotreba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal je dodatno ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milione sićušnih komora materijala. Ovo je dovoljno za adekvatno podmazivanje neposredne okoline i smanjenje trenja sistema. Ovi aditivi značajno stabilizuju naše matice za navojno vreteno za otpornost na habanje.
Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite aplikacije: iglidur J - visoka efikasnost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - FDA-kompatabilnost za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine pri niskim opterećenjima, iglidur R - ublažavanje vibracija, iglidur J200 - najbolji partner za uparivanje aluminijuma i iglidur W300 - za heavy-duty aplikacije.
Pored velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus takođe nudi širok spektar opcija za samu geometriju matice za navojno vreteno:
Cilindrične matice za navojno vretenoCilindrične matice za navojno vreteno sa prihvatnom površinom za alatMatice za navojno vreteno sa prirubnicomMatice za navojno vreteno sa prirubnicom i prihvatnom površinom za alatGeometrija matice za navojno vreteno za teške uslove radaCilindrične brizgane matice za navojno vretenoBrizgane matice za navojno vreteno sa prirubnicom