Matica za navojno vreteno napravljena od iglidur® J350 - Materijal za visoke temperature za temperature do +150°CNaša matica za navojno vreteno napravljena od polimera visokih preformansi iglidur® J350 omogućava primenu pri stalnim srednjim do visokim ambijentalnim temperaturama. Idealno bi bilo da dugoročna temperatura primene bude između +60 i +150°C kako bi se dobile maksimalne performanse materijala.
Dalje prednosti su:
► Dimenzionalno stabilan čak i pri visokim temperaturama
► Može se sertifikovati prema EN 45545 HL3, R24
► Idealno za železničku industriju► Dobar koeficijent trenja pri srednjim opterećenjima
► Opseg primene do +150°C gornja dugoročna temperatura primene
► Dozvoljeni stalni površinski pritisak u rastojanju navoja 0 - 3,0MPa
Sve naše matice za navojno vreteno su izrađene od polimera visokih performansi otpornih na habanje iglidur® . Ovo vam daje sledeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i bez održavanja
► Trajni i robusni u nepovoljnim okruženjima
► Otporan na hemikalije i bez kalupa
► Tiho putovanje bez vibracija
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost
► Stabilnost visokih opterećenja
► Dugoročna primena u temperaturnim opsezima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal je dodatno ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milione sićušnih komora materijala. Ovo je adekvatno za dovoljno podmazivanje neposredne okoline i smanjenje trenja sistema. Ovi aditivi odlučujuće stabilizuju naše matice za navojno vreteno za otpornost na habanje.
Dostupno je 7 različitih standardnih materijala za razne primene: iglidur J - visoka efikasnost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - FDA-kompatibilan za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za visoke brzine sa malim opterećenjima, iglidur R - inhibira vibracije i oscilacije, iglidur J200 - najbolji partner za uparivanje sa aluminijumom i iglidur W300 - za primene sa velikim opterećenjem.
Pored velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus takođe nudi veliki izbor varijanti u samoj geometriji matica za navojno vreteno:
Cilindrične matice za navojno vretenoCilindrične matice za navojno vreteno sa prihvatnom površinom za alatPrirubničke matice za navojno vretenoPrirubničke matice za navojno vreteno sa prihvatnom površinom za alatGeometrija matica za navojno vreteno za teške uslove radaCilindrične brizgane matice za navojno vretenoBrizgane matice za navojno vreteno sa prirubnicom