Matica za navojno vreteno napravljena od iglidur® J350 - visokotemperaturni materijal za temperature do +150°CNaša matica za navojno vreteno napravljena od polimera visokih performansi iglidur® J350 omogućava primenu na stalno srednjim do visokim temperaturama okruženja. Dugoročna temperatura primene idealno bi trebalo da bude između +60 i +150°C kako bi se postigle maksimalne performanse od materijala.
Dalje prednosti su:
► Dimenzionalno stabilan čak i na visokim temperaturama
► Može se sertifikovati prema EN 45545 HL3, R24
► Idealno za železničku industriju
► Dobar koeficijent trenja pri srednjim opterećenjima
► Opseg primene do +150°C gornja dugoročna temperatura primene
► Dozvoljeni stalni površinski pritisak u navojima 0 – 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše matice za navojno vreteno su izrađene od polimera visokih performansi otpornih na habanje iglidur®.Dostupno je 7 različitih standardnih materijala za razne primene: iglidur J - visoka efikasnost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - FDA-kompatabilnost za prehrambeno-farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine pri malim opterećenjima, iglidur R - vibracije i inhibicija vibracija, iglidur J200 - najbolji suprotnik aluminijumu i iglidur W300 - za aplikacije sa velikim opterećenjem.
U zavisnosti od materijala, ovo vam daje sledeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i bez održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim okruženjima
► Otporan na hemikalije i bez plijesni
► Tihi i bez vibracija pokret
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost kroz A180
► Iznosi velika opterećenja
► Dugoročna upotreba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal je dodatno ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsta maziva su mikroskopske čestice, ugrađene u milione sićušnih komora materijala. Ovo je adekvatno za dovoljno podmazivanje neposredne okoline i smanjenje trenja sistema. Ovi aditivi odlučujuće stabilizuju naše matice za navojno vreteno za otpornost na habanje.
Pored velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus takođe nudi širok spektar opcija za samu geometriju matice za navojno vreteno:
Cilindrična matica za navojno vretenoCilindrična matica za navojno vreteno sa prihvatnom površinom za alatMatice za navojno vreteno sa prirubnicomMatice za navojno vreteno sa prirubnicom i prihvatnom površinom za alatGeometrija matica za navojna vretena za teške uslove radaCilindrične matice za navojna vretena od brizganog kalupaFlanširane matice za navojna vretena od brizganog kalupa