Matica za navojno vreteno od iglidur® A180 - FDA-kompatabilan za prehrambenu i farmaceutsku industrijuNaša matica za navojno vreteno od polimera visokih performansi iglidur® A180 u skladu je sa FDA propisima i pogodna je za primene sa niskim do srednjim opterećenjem u neposrednoj blizini ili kontaktu sa hranom ili lekovima kao i vlagom. Dalje prednosti su:
► FDA-kompatabilnost - za kontakt sa hranom
► U skladu sa Uredbom (EU) br. 10/2011
► Opseg primene do +90°C maksimalna dugoročna temperatura primene
► Dozvoljeni trajni površinski pritisak u navojima 0 - 3.5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše matice za navojna vretena napravljene su od iglidur® polimera visoke performanse otpornosti na habanje.Dostupno je 7 različitih standardnih materijala za razne primene: iglidur J - visoka efikasnost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - usklađen sa FDA za industriju hrane i farmacije, iglidur E7 - za velike brzine pri malim opterećenjima, iglidur R - vibracije i inhibicija vibracija, iglidur J200 - najbolji pandan aluminijumu i iglidur W300 - za primene sa velikim opterećenjem.
U zavisnosti od materijala, ovo vam pruža sledeće prednosti:
► 100% podmazivanje i bez održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim uslovima
► Otporan na hemikalije i bez buđi
► Tih i bez vibracija tokom kretanja
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost kroz A180
► Podnosi visoka opterećenja
► Dugoročna upotreba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal je dodatno ojačan tehničkim vlaknima ili punilima Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milioni sićušnih komora materijala. Ovo je dovoljno za adekvatno podmazivanje neposredne okoline i smanjenje trenja sistema. Ovi aditivi odlučno stabilizuju naše matice za navojno vreteno u pogledu otpornosti na habanje.
Pored velikog izbora standardnih materijala za tehnologija navojnog vretena, igus takođe nudi širok spektar opcija za geometriju same matice za navojno vreteno:
Cilindrične matice za navojno vretenoCilindrične matice za navojno vreteno sa prihvatnom površinom za alatPrirubničke matice za navojno vretenoPrirubničke matice za navojno vreteno sa prihvatnom površinom za alatGeometrija matice za navojno vreteno za teške uslove radaCilindrične brizgane matice za navojno vretenoPrirubničke brizgane matice za navojno vreteno