Matica za navojno vreteno napravljena od iglidur® J350 - Materijal za visoke temperature za temperature do +150°CNaša matica za navojno vreteno napravljena od polimera visokih preformansi iglidur® J350 omogućava primenu pri stalnim srednjim do visokim ambijentalnim temperaturama. Idealno bi bilo da dugoročna temperatura primene bude između +60 i +150°C kako bi se dobile maksimalne performanse materijala.
Druge prednosti uključuju:
► Dimenzionalno stabilan čak i na visokim temperaturama
► Može se sertifikovati prema EN 45545 HL3, R24
► Idealno za železničku industriju► Dobar koeficijent trenja pri srednjim opterećenjima
► Opseg primene do +150°C gornja dugoročna temperatura primene
► Dozvoljeni stalni površinski pritisak u navojima 0 - 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše matice za navojno vreteno su izrađene od polimera visokih performansi otpornih na habanje iglidur®.Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite svrhe: iglidur J - visoka efikasnost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - FDA-kompatabilnost za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine sa malim opterećenjima, iglidur R - protiv zanošenja i vibracija, iglidur J200 - najbolji kontra partner za aluminijum i iglidur W300 - za heavy-duty aplikacije.
Ovo vam daje sledeće prednosti u zavisnosti od materijala:
► 100% bez podmazivanja i bez održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim okruženjima
► Otporan na hemikalije i bez plijesni
► Tihi i bez vibracija pokret
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost kroz A180
► Izdržava visoka opterećenja
► Dugoročna upotreba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal je dodatno ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milione sićušnih komora materijala. Ovo je adekvatno za dovoljno podmazivanje neposredne okoline i smanjenje trenja sistema. Ovi aditivi značajno stabilizuju naše matice za navojno vreteno za otpornost na habanje.
Pored velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus takođe nudi širok spektar varijanti geometrije same matice za navojno vreteno:
Cilindrične matice za navojno vretenoCilindrične matice za navojno vreteno sa prihvatnom površinom za alatPrirubničke matice za navojno vretenoPrirubničke matice za navojno vreteno sa prihvatnom površinom za alatGeometrija matice za navojno vreteno za teške uslove radaCilindrične brizgane matice za navojno vretenoBrizgane matice za navojno vreteno sa prirubnicom