Matica za navojno vreteno napravljena od iglidur J350 - Materijal otporan na visoke temperature za temperature do +150°C
Naša matica za navojno vreteno napravljena od polimera visokih performansi iglidur J350 omogućava primenu pri stalnim srednjim do visokim ambijentalnim temperaturama. Idealno bi bilo da dugoročna temperatura primene bude između +60°C i +150°C, kako bi se postigao maksimalni učinak materijala.
Ostale prednosti uključuju:
- Dimenzionalno stabilan čak i na visokim temperaturama
- Može se sertifikovati prema EN 45545 HL3, R24
- Idealno pogodno za železničku industriju
- Dobar koeficijent trenja pri srednjim opterećenjima
- Opseg primene do +150°C gornja dugoročna temperatura primene
- Dozvoljen trajan površinski pritisak u navojima 0 - 3,0MPa