Matica za navojno vreteno izrađena od iglidur J- Visoka efikasnost pri svim brzinamaNaša matica za navojno vreteno izrađena od polimera visokih preformansi iglidur® J je svestrani proizvod. Materijal se može koristiti pri skoro svim brzinama i karakteriše ga visok stepen efikasnosti. Ostale prednosti uključuju:
► Nizak koeficijent trenja - niski nivoi habanja
► Radna temperatura do +90°C gornja temperatura primene dugoročno
► Dozvoljeni trajni površinski pritisak u navojima 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše matice za navojno vreteno izrađene su od polimera iglidur® visokih preformansi sa otpornošću na habanje.Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite namene: iglidur J - visoka efikasnost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - FDA-kompatabilnost za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine sa malim opterećenjima, iglidur R - protiv oscilacija i vibracija, iglidur J200 - najbolji partner za aluminijum i iglidur W300 - za heavy-duty aplikacije.
Ovo vam pruža sledeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i bez održavanja
► Dugotrajan i robustan u nepovoljnim okruženjima
► Otporan na hemikalije i bez plesni
► Tiho putovati bez vibracija
► Bez PTFE-a
► FDA kompatibilnost kroz A180
► Izdržava velika opterećenja
► Dugoročno korišćenje u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal je dodatno ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milione sićušnih komora materijala. Ovo je adekvatno za dovoljno podmazivanje neposredne okoline i smanjenje trenja sistema. Ovi aditivi značajno jačaju naše matice za navojno vreteno u pogledu otpornosti na habanje.
Osim širokog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus takođe nudi širok spektar varijanti u geometriji same matice za navojno vreteno:
Cilindrične matice za navojno vretenoCilindrične matice za navojno vreteno sa prihvatnim površinama za alatMatice za navojno vreteno sa prirubnicomMatice za navojno vreteno sa prirubnicom i prihvatnim površinama za alatGeometrija matice za navojno vreteno za teške uslove radaCilindrične brizgane matice za navojno vretenoBrizgane matice za navojno vreteno sa prirubnicom