Matica za navojno vreteno napravljena od iglidur® J350 - visokotemperaturni materijal za temperature do +150°CNaša matica za navojno vreteno od polimera visokih preformansi iglidur® J350 omogućava primenu pri stalno srednjim do visokim ambijentalnim temperaturama. Dugoročna temperatura primene bi idealno trebalo da bude između +60°C i +150°C kako bi se dobile maksimalne performanse.
Dalje prednosti su:
► Dimenzionalno stabilan čak i na visokim temperaturama
► Može se sertifikovati prema EN 45545 HL3, R24
► Dobar koeficijent trenja pri srednjim opterećenjima
► Opseg primene do +150°C dugoročne temperature primene
► Dozvoljeni stalni površinski pritisak u rastojanjima navoja od 0MPa do 3.0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše matice za navojno vreteno su izrađene od polimera visokih preformansi sa otpornošću na habanje iglidur®.Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite svrhe: iglidur J - visoka efikasnost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - FDA-kompatabilnost za hranu i farmaciju, iglidur E7 - za velike brzine pri malim opterećenjima, iglidur R - ublažavanje vibracija, iglidur J200 - najbolji partner za uparivanje za aluminijum i iglidur W300 - heavy-duty aplikacije.
U zavisnosti od materijala, imate sledeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim okruženjima
► Otporan na hemikalije i bez kalupa
► Tihi i bez vibracija putovati
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost zbog A180
► Podrška velikim opterećenjima
► Dugoročna upotreba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal je dodatno ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milione sićušnih komora materijala. Ovo je dovoljno za dovoljno podmazivanje neposredne okoline i smanjenje trenja sistema. Ovi dodaci stabilizuju naše matice za navojno vreteno odlučujuće za otpornost na habanje.
Pored velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus takođe nudi širok spektar opcija za samu geometriju matice za navojno vreteno:
Cilindrične matice za navojno vretenoCilindrične matice za navojno vreteno sa prihvatnom površinom za alatMatice za navojno vreteno sa prirubnicomMatice za navojno vreteno sa prirubnicom i prihvatnom površinom za alatGeometrija matica za navojna vretena za teške uslove radaCilindrične matice za navojna vretena od brizganog kalupaMatice za navojna vretena sa prirubnicom od brizganog kalupa